Izbira izdelka
×

Košarica (podrobnosti)
Številka artikla

Moj račun

×

Dobrodošli v SMC

Katalog izdelkov

Nozzle Vacuum Pad - ZP2-**AN

  • Sizes: Ø 0.8 to Ø 1.1
  • Shapes: Nozzle Type
  • Materials: NBR, Silicone Rubber, Urethane Rubber, FKM, Conductive NBR, Conductive Silicone Rubber
  • High Flexibility.

Konfigurirajte svoj izdelek

Iščete druge različice izdelka? Kliklnite za brezplačno konfiguracijo.

Izberite vrednosti s seznamov in filtrirajte elemente, ki vsebujejo te znake v številki izdelka. To ni natančno iskanje, prosimo, preverite "podrobnosti o izdelku" ali za dodatne informacije o izdelku uporabite funkcijo "primerjaj".

Izdelki na zalogi se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Prikaz ? do ? od ? vnosov
Prikazov na stran 10 | 20 | 50 | 100
Podrobnosti
Vaše iskanje ni prineslo rezultatov

Iščete izdelke, ki so običajno na zalogi? Pokaži standardne izdelke na zalogi.

ZP2-11ANS
Pad Diameter
Material

Pad Diameter
1.1 mm
Material
S (Silicon Rubber)
Teža
0.001 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version