Izbira izdelka
×

Košarica (podrobnosti)
Številka artikla

Moj račun

×

Dobrodošli v SMC

Katalog izdelkov

Compact Cylinder with Linear Guide − MXZ

Our unique combination

  • Benefit from the dimensions of a compact cylinder and the high precision of a guided one
  • Stop, position or transfer lightweight workpieces – Ideal for applications where a short and precise stroke is needed
  • Mount it directly – Through head mounting.

In še veliko več

  • Compact and space-saving
  • Bore sizes: Ø 12, Ø 16, Ø 20 and Ø 25
  • Strokes: 5 to 50 mm
  • Port location selectable.

Konfigurirajte svoj izdelek

Iščete druge različice izdelka? Kliklnite za brezplačno konfiguracijo.

Izberite vrednosti s seznamov in filtrirajte elemente, ki vsebujejo te znake v številki izdelka. To ni natančno iskanje, prosimo, preverite "podrobnosti o izdelku" ali za dodatne informacije o izdelku uporabite funkcijo "primerjaj".

Izdelki na zalogi se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Prikaz 1 do 5 od 5 vnosov
Prikazov na stran 10 | 20 | 50 | 100
Podrobnosti

Iščete izdelke, ki so običajno na zalogi? Pokaži standardne izdelke na zalogi.

MXZ-
Bore Size
Pilot Port Location
Stroke
Mounting Bolt
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number