Izbira izdelka
×

Košarica (podrobnosti)
Številka artikla

Moj račun

×

Dobrodošli v SMC

Katalog izdelkov

Compact Cylinder with Linear Guide − MXZ

Our unique combination

  • Benefit from the dimensions of a compact cylinder and the high precision of a guided one
  • Stop, position or transfer lightweight workpieces – Ideal for applications where a short and precise stroke is needed
  • Mount it directly – Through head mounting.

In še veliko več

  • Compact and space-saving
  • Bore sizes: Ø 12, Ø 16, Ø 20 and Ø 25
  • Strokes: 5 to 50 mm
  • Port location selectable.

Konfigurirajte svoj izdelek

Iščete druge različice izdelka? Kliklnite za brezplačno konfiguracijo.

Izberite vrednosti s seznamov in filtrirajte elemente, ki vsebujejo te znake v številki izdelka. To ni natančno iskanje, prosimo, preverite "podrobnosti o izdelku" ali za dodatne informacije o izdelku uporabite funkcijo "primerjaj".

Izdelki na zalogi se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Prikaz ? do ? od ? vnosov
Prikazov na stran 10 | 20 | 50 | 100
Podrobnosti
Vaše iskanje ni prineslo rezultatov

Iščete izdelke, ki so običajno na zalogi? Pokaži standardne izdelke na zalogi.

MXZ12-10
Bore Size
Pilot Port Location
Stroke
Mounting Bolt
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number

Bore Size
12 mm
Stroke
10 mm
Lead Wire or Prewired Connector
0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number
2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Mounting Bolt
w/o Mounting Bolt
Auto Switch
No Switch
Pilot Port Location
Front
Tlačni medij
Air
Najvišja temperatura tlačnega medija z magnetom
60 ºC
Najnižja temperatura tlačnega medija z magnetom
5 ºC
Najvišji delovni tlak
0.7 MPa
Najnižji delovni tlak
0.1 MPa
Preizkusni tlak
1.05 MPa
Najvišja temperatura okolice
60 ºC
Najnižja temperatura okolice
60 ºC
Pnevmatski vhodni priključek
M3 x 0.5
Teoretična sila cilindra, delovni hod (pri 0.5 MPa)
57
Teoretična sila cilindra, povratni hod (pri 0.5 MPa)
42
Največja hitrost bata
500 mm/s
Tip končnega dušenja
Rubber bumper
Najnižja hitrost bata
50 mm/s
Mazanje
Non-lube
Število pnevmatskih priključkov
2 pcs
Način delovanja
Double acting
Teža
0.114 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version