Izbira izdelka
×

Košarica (podrobnosti)
Številka artikla

Moj račun

×

Dobrodošli v SMC

Katalog izdelkov

MXF, Low Profile Precision Slide Table (Cross Roller Bearings)

  • Low profile parallel type air gripper
  • Bore sizes from 8mm to 20mm
  • Dual piston gives high holding force
  • 3 stroke selections for each bore
  • Auto switch capable
  • Highly rigid guide rail

Konfigurirajte svoj izdelek

Iščete druge različice izdelka? Kliklnite za brezplačno konfiguracijo.

Izberite vrednosti s seznamov in filtrirajte elemente, ki vsebujejo te znake v številki izdelka. To ni natančno iskanje, prosimo, preverite "podrobnosti o izdelku" ali za dodatne informacije o izdelku uporabite funkcijo "primerjaj".

Izdelki na zalogi se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Prikaz ? do ? od ? vnosov
Prikazov na stran 10 | 20 | 50 | 100
Podrobnosti
Vaše iskanje ni prineslo rezultatov

Iščete izdelke, ki so običajno na zalogi? Pokaži standardne izdelke na zalogi.

MXF-
Bore Size
Stroke
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number
Adjustable stroke range