Ponastavite filtre, če želite spremeniti svoj izbor
Za to konfiguracijo ni bilo najdenih rezultatov
Za to konfiguracijo ni bilo najdenih edinstvenih rezultatov
<ul><li>With lock.</li><li>Stopping possible at any stroke position.</li><li>Locking direction selectable.</li><li>Compactness & Lightness.</li><li>Bore size: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm).</li><li>Strokes from 20 to 350mm (depending upon bore size).</li><li>4 types of mounting are possible: top mounting, side mounting, bottom mounting and T-slot side mounting.</li><li>Auto switches can be mounted on 2 surfaces.</li></ul>
Korak 2: Konfiguracija
Create Customer Alias
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
MLGP-Z-
Zaloga: mogoče ni na zalogi. Kliknite tukaj
za druge različice, ki so običajno na zalogi ali se obrnite na SMC
za nadaljno pomoč.