Izbira izdelka
×

Košarica (podrobnosti)
Številka artikla

Moj račun

×

Dobrodošli v SMC

Katalog izdelkov

KBR, Piping Module, Elbow, Different Dia. Module

  • Piping module series
  • Material: nylon, soft nylon, polyurethane
  • Tube O.D: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16
  • Male thread: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Female thread: M5x0.8, M6x1, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2

Konfigurirajte svoj izdelek

Iščete druge različice izdelka? Kliklnite za brezplačno konfiguracijo.

Izberite vrednosti s seznamov in filtrirajte elemente, ki vsebujejo te znake v številki izdelka. To ni natančno iskanje, prosimo, preverite "podrobnosti o izdelku" ali za dodatne informacije o izdelku uporabite funkcijo "primerjaj".

Izdelki na zalogi se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Prikaz 1 do 2 od 2 vnosov
Prikazov na stran 10 | 20 | 50 | 100
Podrobnosti

Iščete izdelke, ki so običajno na zalogi? Pokaži standardne izdelke na zalogi.

KBR-
Body Size
Port Size Applicable Tube