Izbira izdelka
×

Košarica (podrobnosti)
Številka artikla

Moj račun

×

Dobrodošli v SMC

Katalog izdelkov

High-Precision Digital Pressure Switch - ISE20

More & Quicker information at your disposal

  • Get more information at a glance – 2 specified items can be displayed simultaneously
  • Achieve time savings with its easy setting – 3 setting modes available
  • Enjoy IO-Link advantages with SMC – Your one supplier for your automation needs.

In še veliko več

  • High-Precision Digital Pressure Switches
  • 3-Screen, 3-Colour Display
  • Applicable fluid: air, non-corrosive gas, non-flammable gas, or general fluids
  • M12 connector available
  • Pressure ranges: from -0.1 to 2 MPa
  • Available variations for non-standard environments: secondary batteries manufacturing
  • Repeatability: ±0.2 % F.S.

Korak 1: Izbira izdelka

Najprej izberite zahtevane lastnoti izdelka.

Ponastavite filtre, če želite spremeniti svoj izbor

Korak 2: Konfiguracija

Iščete druge različice izdelka? Kliklnite za brezplačno konfiguracijo.

Izberite vrednosti s seznamov in filtrirajte elemente, ki vsebujejo te znake v številki izdelka. To ni natančno iskanje, prosimo, preverite "podrobnosti o izdelku" ali za dodatne informacije o izdelku uporabite funkcijo "primerjaj".

Izdelki na zalogi se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Prikaz 1 do 10 od 18 vnosov
Prikazov na stran 10 | 20 | 50 | 100
Podrobnosti

Navodila

Navodila

Navodila

Navodila

Navodila

Navodila

Navodila

Navodila

Navodila

Navodila

Iščete izdelke, ki so običajno na zalogi? Pokaži standardne izdelke na zalogi.

ISE20A--
Series
Rated Pressure Range
Output Specification
Unit Specification
Piping Specification
Lead Wire
Bracket
Operation Manual