Izbira izdelka
×

Košarica (podrobnosti)
Številka artikla

Moj račun

×

Dobrodošli v SMC

Katalog izdelkov

ISA3-L, Digital Gap Checker, 3-Screen Display, IO-Link

  • Rated distance range: 0.01 to 0.30 mm.
  • Repeatability: 5 µm or less (ISA3-FL).
  • Output: IO-Link or 2 outputs NPN/PNP.
  • IP67.
  • Consumption flow rate: 5 l/min. or less (ISA3-FL).

Konfigurirajte svoj izdelek

Iščete druge različice izdelka? Kliklnite za brezplačno konfiguracijo.

Izberite vrednosti s seznamov in filtrirajte elemente, ki vsebujejo te znake v številki izdelka. To ni natančno iskanje, prosimo, preverite "podrobnosti o izdelku" ali za dodatne informacije o izdelku uporabite funkcijo "primerjaj".

Izdelki na zalogi se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Prikaz 1 do 1 od 1 vnosov
Prikazov na stran 10 | 20 | 50 | 100
Podrobnosti

Navodila

Iščete izdelke, ki so običajno na zalogi? Pokaži standardne izdelke na zalogi.

ISA3-L-
Rated Distance Range
Piping Specifications
Unit Specification
Stations
Cable Option
Bracket Option
Control Unit
2 Port Solenoid Valve Rated Voltage