Izbira izdelka
×

Košarica (podrobnosti)
Številka artikla

Moj račun

×

Dobrodošli v SMC

Katalog izdelkov

IR1000/2000/3000-A, Precision Regulator

  • Lightweight.
  • Addition of bottom and front exhaust.
  • Precision regulator, with repeatability ± 0.5 % (full span). Sensitivity: 0.2 % (full span).
  • Max. supply pressure: 1.0 MPa.

Konfigurirajte svoj izdelek

Iščete druge različice izdelka? Kliklnite za brezplačno konfiguracijo.

Izberite vrednosti s seznamov in filtrirajte elemente, ki vsebujejo te znake v številki izdelka. To ni natančno iskanje, prosimo, preverite "podrobnosti o izdelku" ali za dodatne informacije o izdelku uporabite funkcijo "primerjaj".

Izdelki na zalogi se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Prikaz ? do ? od ? vnosov
Prikazov na stran 10 | 20 | 50 | 100
Podrobnosti
Vaše iskanje ni prineslo rezultatov

Iščete izdelke, ki so običajno na zalogi? Pokaži standardne izdelke na zalogi.

IR1010-F01BG-A
Body Size
Set pressure
Exhaust Direction
Thread
Port Size
Option
Semi-standard

Body Size
1
Set pressure
1 (0.01 to 0.4 MPa)
Port Size
01 (1/8)
Semi-standard
None
Option
BG (w/Bracket + Round Type Pressure Gauge)
Exhaust Direction
0 (Bottom Exhaust)
Thread
F (G)
Tlačni medij
Air
Najvišja temperatura tlačnega medija
60 °C
Najnižja temperatura tlačnega medija
-5 °C [with no freezing]
Preizkusni tlak
1.5 MPa
Najvišja temperatura okolice
60 °C
Najnižja temperatura okolice
-5 °C [with no freezing]
Občutljivost
Within 0.2% of full span
Ponovljivost
Within 0.5% of full span
Nastavitev območja tlaka
0.01 to 0.4 MPa
Poraba zraka (pri dovodnem tlaku 1,0 Mpa)
1 l/min (ANR) or less
Najvišji dovodni tlak
1.0 MPa
Najnižji dovodni tlak
0.05 MPa
Teža
0.180 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version