Izbira izdelka
×

Košarica (podrobnosti)
Številka artikla

Moj račun

×

Dobrodošli v SMC

Katalog izdelkov

IP8100-X14, Electro-Pneumatic Positioner, Rotary type (ATEX)

  • Output current (4-20mADC) realizes remote position detection.
  • External scale plate is installed for easy reading of valve position.
  • The pressure gauge diameter is increased to large size for easy reading.
  • Interchangeable with IP6#00 series.
  • No resonance between 5 to 200Hz.
  • Improvement of the check valve realizes IP65 (IEC Pub.529).
  • More compact than IP6#00.
  • ATEX Explosion protection.

Konfigurirajte svoj izdelek

Iščete druge različice izdelka? Kliklnite za brezplačno konfiguracijo.

Izberite vrednosti s seznamov in filtrirajte elemente, ki vsebujejo te znake v številki izdelka. To ni natančno iskanje, prosimo, preverite "podrobnosti o izdelku" ali za dodatne informacije o izdelku uporabite funkcijo "primerjaj".

Izdelki na zalogi se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Prikaz 1 do 1 od 1 vnosov
Prikazov na stran 10 | 20 | 50 | 100
Podrobnosti

Iščete izdelke, ki so običajno na zalogi? Pokaži standardne izdelke na zalogi.

IP8100-00-X14
Pressure Gauge
Accessories
Lever
Compensation Spring
External Scale Plate
Option