Izbira izdelka
×

Košarica (podrobnosti)
Številka artikla

Moj račun

×

Dobrodošli v SMC

SMC CAD katalog in integracije

Oblikujte neodvisno, ne glede na CAD sistem, ki ga uporabljate

Pri SMC nenehno posodabljamo CAD ponudbo tako, da vam priskrbimo 2D/3D CAD modele vseh izdelkov, ki jih imamo na voljo.

Torej, ne glede na to, kateri sistem CAD uporabljate, lahko v svojem sistemu uporabite naše modele. Specifični CAD vtičniki za neposredno integracijo v vaše CAD programsko okolje ali celoten SMC CAD katalog, ki ga lahko izvozite v svoj sistem ali uvozite prek standardnih vmesnikov. Ne glede na vaše potrebe imamo rešitev.

 

Vtičniki za direktno CAD integracijo:
 

  • SMC CAD katalog

SMC CAD katalog

 Če želite začeti načrtovati z našim celotnim SMC CAD katalogom, preprosto prenesite zip datoteko in zaženite “CDstart.exe” datoteko.

SMC CAD katalog  

Tehnične podrobnosti programske opreme: SMC CAD Catalogue v2.0 (3,22 GB)

Sistemske zahteve:
- Operacijski sistem: Microsoft® Windows 7™ or Windows 8™ (as of PSOL V9.08 SP0) ali Windows 10™ (ab PSOL V10.00 SP2).

Strojna oprema:
- CPU: procesor najmanj 2 GHz; trdi disk najmanj: 4 GB
- priporočeni RAM: 1 GB prostega za PARTrešitve
- grafična kartica: najmanj 64 MB; OpenGL-capable; priporočena strojna 3D pomoč; minimalna ločljivost 1280x1024

V primeru, da ne najdete izdelka ali če iščete nov izdelek, obiščite naš spletni katalog..