Izbira izdelka
×

Košarica (podrobnosti)
Številka artikla

Moj račun

×

Dobrodošli v SMC

Pripomoček za izbiro vpenjalnega cilindra

Enostavno robustno vpenjalo

Ali se želite izogniti porabi časa za analizo, katero vpenjalo potrebujete za svoje aplikacije? Ali se želite izogniti izračunom, za pravilno izbiro velikosti? Vpenjalni cilindri se pogosto uporabljajo za vpenjanje v okoljih, ki so izpostavljena iskram obločnega ali točkovnega varjenja, na primer v avtomobilski industriji, vendar je pravilna izbira včasih zahtevna naloga. Z uvedbo parametrov aplikacije vam bo to orodje pomagalo pri izbiri vpenjalnega cilindra in vpenjalne ročice, ki jo potrebujete.

Začni z izbiro

*Tehnične podrobnosti programske opreme: Power clamp cylinder selector v.2.1.01 (87MB)

Morda vas zanima tudi

Potrebujete informacije o SMC vpenjalnih cilindrih?

Obiščite naš spletni katalog izdelkov in odkrijte naš nabor vpenjal.

  • Vključene serije

  • Pogoji uporabe

  • Sistemske zahteve

Vključene serije

CKZ3: Ø 50, Ø 63
CKZ2N: Ø 50, Ø 63, Ø 80
CKZT: Ø 25, Ø 40, Ø 50, Ø 63, Ø 80

Pogoji uporabe

  • Pridobljeni izračuni z uporabo te programske opreme se lahko razlikujejo od podatkov, pridobljenih na podlagi dejansko vgrajene opreme.
  • Pri uporabi kateregakoli izdelka, ki je zajet v tej programski opremi, preberite "Varnostna navodila", "Varnostne ukrepe", "Varnostne ukrepe za specifične izdelke" in "Tehnične podatke", opisani v priročniku za izdelek.
  • Ta programska oprema in izdelki, ki jih vsebuje, se lahko spreminjajo brez predhodnega obvestila.
  • SMC ne jamči za kakovost te programske opreme, vključno s točnostjo rezultatov določanja velikosti in izračunov, pridobljenih s to programsko opremo.
  • SMC ni odgovoren za morebitno nastalo škodo pri uporabi te programske opreme.

Sistemske zahteve

Za uporabo spletne verzije so priporočljivi naslednji brskalniki/različice:

  • Google Chrome 77.0 ali novejši
  • Mozilla Firefox 70.0 ali novejši
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 ali novejši
  • Microsoft Edge 17 ali novejši
  • Safari 11.0 ali novejši