Izbira izdelka
×

Košarica (podrobnosti)
Številka artikla

Moj račun

×

Dobrodošli v SMC

Pripomoček za izbiro pnevmatskih prijemal

Bodite pripravljeni na "pick & place" izzive

Ravnanje z različnimi vrstami in velikostmi obdelovancev je stalen izziv vsake aplikacije. SMC vam ponuja široko paleto pnevmatskih prijemal, miniaturnih ali z dolgimi hodi, od 2 do 4 prstov, s paralelnim ali kotnim odpiranjem, da pokrijete vse vaše potrebe in zagotovite učinkovitost, hitrost in zanesljivost vaših proizvodnih procesov.

S pripomočkom za izbiro pnevmatskih prijemal boste z vnosom nekaterih podatkov iz svoje aplikacije enostavno odkrili, kateri model pnevmatskega prijemala potrebujete.

Začni z izbiro

Tehnične podrobnosti programske opreme: Air gripper selector

Morda vas zanima tudi

Potrebujete informacije o SMC pnevmatskih prijemalih?

Obiščite naš spletni katalog izdelkov in odkrijte našo široko paleto pnevmatskih prijemal.

  • Vključene serije

  • Pogoji uporabe

  • Sistemske zahteve

Vključene serije

MHZ2: Paralelno prijemalo (2 prsta)  
MHF2: Paralelno prijemalo / nizek profil (2 prsta)   
MHL2: Paralelno prijemalo / dolgi hod (2 prsta)   
MHR: Paralelno prijemalo / z zasučnim krilcem (2 prsta, 3 prsti)   
MHK2: Paralelno prijemalo / klinasti mehanizem (2 prsta) 
MHS: Paralelno prijemalo / prizmatično vodenje (2 prsta, 3 prsti, 4 prsti)
MHC2: Kotno prijemalo (2 prsta)
MHT2-Z: Kotno prijemalo / s kolenskim vzvodom (2 prsta) 
MHY2: Kotno prijemalo / 180° / z vzvodom (2 prsta) 
MHW2: Kotno prijemalo / 180° / z zobato letvijo (2 prsta) 

Pogoji uporabe

  • Pridobljeni izračuni z uporabo te programske opreme se lahko razlikujejo od podatkov, pridobljenih na podlagi dejansko vgrajene opreme.
  • Pri uporabi kateregakoli izdelka, ki je zajet v tej programski opremi, preberite "Varnostna navodila", "Varnostne ukrepe", "Varnostne ukrepe za specifične izdelke" in "Tehnične podatke", opisani v priročniku za izdelek.
  • Ta programska oprema in izdelki, ki jih vsebuje, se lahko spreminjajo brez predhodnega obvestila.
  • SMC ne jamči za kakovost te programske opreme, vključno s točnostjo rezultatov določanja velikosti in izračunov, pridobljenih s to programsko opremo.
  • SMC ni odgovoren za morebitno nastalo škodo pri uporabi te programske opreme.

Sistemske zahteve

Za uporabo spletne verzije so priporočljivi naslednji brskalniki/različice:

  • Google Chrome 77.0 ali novejši
  • Mozilla Firefox 70.0 ali novejši
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 ali novejši
  • Microsoft Edge 17 ali novejši
  • Safari 11.0 ali novejši