Izbira izdelka
×

Košarica (podrobnosti)
Številka artikla

Moj račun

×

Dobrodošli v SMC

Pretvornik vlažnosti / kalkulator kondenzata

Pazite na vlago

Vlaga v sistemu stisnjenega zraka je kritična težava, ki lahko privede do okvare, zmanjšanja življenske dobe in nepravilnega delovanja. Zato je ključnega pomena, da jo nadzorujemo in poznamo njene vrednosti. 

S to programsko opremo lahko podatke o vlažnosti pretvarjate iz relativne vlažnosti v atmosfersko točko rosišča ali točko rosišča pri tlaku in obratno. Poleg tega boste lahko izračunali količino kondenzata na enoto časa ali prostornine, tako da boste lahko ustrezno zasnovali svoj sistem.

Najdite svojo rešitev

Morda vas zanima tudi

  • Namestitev/zagon

  • Sistemske zahteve

Namestitev/zagon

Razširite preneseno datoteko v začasno mapo po vaši izbiri in zaženite "setup.exe". Po končani namestitvi lahko začasno mapo izbrišete.

Sistemske zahteve

Za uporabo spletne verzije so priporočljivi naslednji brskalniki/različice:

  • Google Chrome 77.0 ali novejši
  • Mozilla Firefox 70.0 ali novejši
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 ali novejši
  • Microsoft Edge 17 ali novejši
  • Safari 11.0 ali novejši

Za prenosljivo različico pa so priporočljive naslednje sistemske zahteve:

  • Operacijski sistem: Windows 8.1/10 (32bits/64bits)
  • Pomnilnik: 4GB ali več
  • Trdi disk: 500 MB prostega prostora na disku ali več (pri namestitvi enega programskega izdelka)
  • Zaslon: 1024×768 slikovni pik ali več
  • CPU: priporoča se Celeron 2GHz ali več