Izbira izdelka
×

Košarica (podrobnosti)
Številka artikla

Moj račun

×

Dobrodošli v SMC

Katalog izdelkov

Air Flow Controller – IN502-44/45/46

Simple, reliable flow setting

  • Obtain a reliable adjustment of flow rate – Flow control independent of external factors.
  • Go for a compact and easy-to-install solution – Combination of flow sensor and regulator in a single unit. No control program needed.
  • Cover a wide range of applications – Specific greases for industries such as food or automotive industry. Maximum flow rate of 2000 l/min.

In še veliko več

  • 3-screen display
  • Outputs: IO-Link, NPN/PNP, analogue current/voltage
  • Control accuracy: ±5 % (F.S.)
  • Responsiveness: 0.5 s or less
  • Greases: grease compatible with low dew point, white vaseline, grease for food
  • Operation at power-off: flow rate zero, flow rate retention
  • Enclosure: IP65.

Konfigurirajte svoj izdelek

Iščete druge različice izdelka? Kliklnite za brezplačno konfiguracijo.

Izberite vrednosti s seznamov in filtrirajte elemente, ki vsebujejo te znake v številki izdelka. To ni natančno iskanje, prosimo, preverite "podrobnosti o izdelku" ali za dodatne informacije o izdelku uporabite funkcijo "primerjaj".

Izdelki na zalogi se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Prikaz 1 do 10 od 11 vnosov
Prikazov na stran 10 | 20 | 50 | 100
Podrobnosti

Navodila

Navodila

Navodila

Navodila

Navodila

Navodila

Navodila

Navodila

Navodila

Navodila

Iščete izdelke, ki so običajno na zalogi? Pokaži standardne izdelke na zalogi.

IN502--
Rated Control Flow Rate
Specifications
Grease