Ponastavite filtre, če želite spremeniti svoj izbor
Za to konfiguracijo ni bilo najdenih rezultatov
Za to konfiguracijo ni bilo najdenih edinstvenih rezultatov
<ul><li>Body size: 16, 25, 32 and 40 mm</li><li>Stroke: 50 to 1200 mm</li><li>Acceleration: up to 3000 mm/s²</li><li>Speed: up to 1200 mm/s</li><li>Step motor type</li><li>Compatible encoder: battery-less absolute.</li></ul>
Korak 2: Konfiguracija
Create Customer Alias
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
LEKFSE-
Zaloga: mogoče ni na zalogi. Kliknite tukaj
za druge različice, ki so običajno na zalogi ali se obrnite na SMC
za nadaljno pomoč.