Izbira izdelka
×

Košarica (podrobnosti)
Številka artikla

Moj račun

×

Dobrodošli v SMC

Katalog izdelkov

G46, Pressure Gauge for Clean Regulator w/Limit Indicator (O.D. 42)

  • Pressure gauge for clean regulator w/limit indicator
  • O.D: ø42
  • Back side thread
  • Indication precision ±3% F.S. (full span)
  • Pressure range: 0 to 1.0MPa

Konfigurirajte svoj izdelek

Iščete druge različice izdelka? Kliklnite za brezplačno konfiguracijo.

Izberite vrednosti s seznamov in filtrirajte elemente, ki vsebujejo te znake v številki izdelka. To ni natančno iskanje, prosimo, preverite "podrobnosti o izdelku" ali za dodatne informacije o izdelku uporabite funkcijo "primerjaj".

Izdelki na zalogi se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Prikaz 1 do 6 od 6 vnosov
Prikazov na stran 10 | 20 | 50 | 100
Podrobnosti

Iščete izdelke, ki so običajno na zalogi? Pokaži standardne izdelke na zalogi.

G46---
Display Pressure
Connection Thread
Mounting
Attachment