Izbira izdelka
×

Košarica (podrobnosti)
Številka artikla

Moj račun

×

Dobrodošli v SMC

Katalog izdelkov

EVZM500, 5 Port Mechanical Valve, European

  • Fluid: air, inert gas
  • Operating pressure: 0.15 to 0.7MPa
  • Ambient and fluid temp: -5° to 60°C (no freezing)
  • Effective area (mm²): 10,9
  • Thread: G(PF)
  • Port size: main valve 1/8, pilot valve (EXH) M5x0.8

Konfigurirajte svoj izdelek

Iščete druge različice izdelka? Kliklnite za brezplačno konfiguracijo.

Izberite vrednosti s seznamov in filtrirajte elemente, ki vsebujejo te znake v številki izdelka. To ni natančno iskanje, prosimo, preverite "podrobnosti o izdelku" ali za dodatne informacije o izdelku uporabite funkcijo "primerjaj".

Izdelki na zalogi se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Prikaz ? do ? od ? vnosov
Prikazov na stran 10 | 20 | 50 | 100
Podrobnosti
Vaše iskanje ni prineslo rezultatov

Iščete izdelke, ki so običajno na zalogi? Pokaži standardne izdelke na zalogi.

EVZM55-F01-
Body Option
Style
Suffix
Accessory