Identifikacija izdelkov, skladnih z RoHS
Izdelki, skladni z RoHS, so na izdelku in na embalaži označeni s simbolom [H]. Za skladnost izdelkov s simbolom [G] preverite izjavo o skladnosti.


- Električni izdelki z oznako CE so vedno skladni tudi z RoHS. Oglejte si vse izdelke z oznako CE in njihove certifikate tukaj.
- Za izdelke, ki ne vsebujejo električnih in/ali elektronskih komponent, bo SMC na zahtevo izdal izjavo o neuporabi.
Kategorije električne in elektronske opreme, zajete v direktivi RoHS
-
Veliki gospodinjski aparati.
-
Mali gospodinjski aparati.
-
IT in telekomunikacijska oprema.
-
Potrošniška oprema.
-
Oprema za razsvetljavo.
-
Električna in elektronska orodja.
-
Igrače, oprema za prosti čas in šport.
-
Medicinske naprave.
-
Instrumenti za spremljanje in nadzor, vključno z industrijskimi instrumenti za spremljanje in nadzor.
-
Avtomati.
-
Druga EEO, ki ni zajeta v nobeni od zgornjih kategorij.
Izdelki SMC so v kategoriji 9 in 11.
Izvzete aplikacije/materiali izdelkov SMC:
6(a): Svinec kot legirni element v jeklu za obdelavo in v galvaniziranem jeklu, ki vsebuje do 0,35 % svinca preračunano na maso
6(b): Svinec kot legirni element v aluminiju, ki vsebuje do 0,4 % svinca preračunano na maso
6(c): Bakrova zlitina, ki vsebuje do 4 % svinca
7(a): Svinec v spajkah z visoko temperaturo tališča ( zlitine na osnovi svinca, ki vsebujejo 85 % ali več svinca )
7(b): Svinec v spajkah za strežnike, sisteme za shranjevanje, omrežno infrastrukturno opremo, signalizacijo, prenos in upravljanje omrežij za telekomunikacije
7(c)-I: Električne in elektronske komponente, ki vsebujejo svinec v steklu ali keramiki, razen dielektrične keramike v kondenzatorjih, npr. piezoelektronske naprave ali v stekleni in keramični matrični spojini
7(c)-II: Svinec v dielektrični keramiki v kondenzatorjih za nazivno napetost 125 VAC / 250 VDC ali več
8(b): Kadmij in njegove spojine v električnih kontaktih
V SMC smo zavezani zelenemu naročanju
Pri SMC se zavedamo, da je ohranjanje naravnega okolja eden najpomembnejših izzivov, s katerimi se sooča človeštvo, in da je naš prispevek razvoj in dobava okolju prijaznih izdelkov.
Ta zaveza se zrcali v naslednjih sedmih načelih:
- zmanjšanje okolju škodljivih sestavnih delov,
- zmanjšanje hrupa, vibracij in neprijetnega vonja,
- osredotočanje na energijsko učinkovite izdelke,
- ohranjanje naravnih virov,
- premišljen transport in pakiranje,
- premišljena razgradnja,
- razkritje informacij o zelenih dejavnostih.
Zgornje prikazuje našo interpretacijo, ki temelji na pravnih predpisih od junija 2021.
Kupci, ki kupujejo SMC izdelke za uporabo v opremi, skladni z RoHS, morajo preučiti RoHS direktivo in razumeti svoje pravne obveznosti.