Izbira izdelka
×

Košarica (podrobnosti)
Številka artikla

Moj račun

×

Dobrodošli v SMC

Katalog izdelkov

Electro-Pneumatic Regulator/Electronic Vacuum Regulator - ITV

Simple and smart control of your applications

  • Make it simple – Dynamic control of air pressure by electrical signals
  • Get ready for IIoT with IO-Link – Exchange data and parameters remotely via network
  • Reduce your installation space – Compact and lightweight design
  • Go towards a uniform and clean design – Modular connection with AC-D series components are possible.

In še veliko več

  • Maximum flow rate: up to 4400 l/min
  • Enclosure: IP65
  • Integrated LED display
  • Power consumption: 4 W or less
  • Communication models: IO-Link, analogue (current and voltage), digital signals, preset input, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.

Korak 1: Izbira izdelka

Najprej izberite zahtevane lastnoti izdelka.

Ponastavite filtre, če želite spremeniti svoj izbor

Korak 2: Konfiguracija

Iščete druge različice izdelka? Kliklnite za brezplačno konfiguracijo.

Izberite vrednosti s seznamov in filtrirajte elemente, ki vsebujejo te znake v številki izdelka. To ni natančno iskanje, prosimo, preverite "podrobnosti o izdelku" ali za dodatne informacije o izdelku uporabite funkcijo "primerjaj".

Izdelki na zalogi se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Prikaz 1 do 10 od 14 vnosov
Prikazov na stran 10 | 20 | 50 | 100
Podrobnosti

Navodila

Navodila

Navodila

Navodila

Navodila

Navodila

Navodila

Navodila

Navodila

Navodila

Iščete izdelke, ki so običajno na zalogi? Pokaži standardne izdelke na zalogi.

ITV0-NN
Model
Pressure Range
Power Voltage
Input Signal
Monitor Output
Thread
Port Size
Accessory
Cable Connector
Pressure Display Unit