Za to konfiguracijo ni bilo najdenih edinstvenih rezultatov
<ul><li>3- or 5-port valve</li><li>Flow rate up to 346 l/min (ANR)</li><li>Power consumption: 1.5 W (with power-saving circuit)</li><li>Electrical entry: M8 connector.</li></ul>
Konfigurirajte svoj izdelek
Create Customer Alias
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
DXT1215T-5U-01
Zaloga: mogoče ni na zalogi. Kliknite tukaj
za druge različice, ki so običajno na zalogi ali se obrnite na SMC
za nadaljno pomoč.