Izbira izdelka
×

Košarica (podrobnosti)
Številka artikla

Moj račun

×

Dobrodošli v SMC

Katalog izdelkov

Step Motor Controller - JXC#1/#H

Broader network control

  • Ease off your network – Only one unit for directly operating an electric actuator through a network
  • Speed and ease your start-up – Restart from the last position with high performance type
  • Enjoy IO-Link advantages with SMC – Your one supplier for your automation needs
  • Save money, time and labour – Simplified control systems.

In še veliko več

Standard controller JXC#1:
  • Operation command types: step number, numerical data
  • Dual communication port IN/OUT (not for JXCL1)
  • Compatible encoders: absolute, incremental
  • Communication protocols: IO-Link, EtherCAT®, PROFINET, EtherNet/IP™, DeviceNet®, CC-Link
  • Compatible actuators: LEY/LEYG, LEFS/LEFB, LES/LESH, LER, LEL, LEP, LEH & LEM.
High performance controller JXC#H:
  • High speed, high acceleration
  • Compatible encoders: absolute, incremental
  • Communication Protocols: EtherCAT®, PROFINET, EtherNet/IP™
  • Compatible actuators: LEFS#F, LEFS#G, LEKFS#G, LESYH#G, LEY#G & LEG.

Korak 1: Izbira izdelka

Najprej izberite zahtevane lastnoti izdelka.

Ponastavite filtre, če želite spremeniti svoj izbor

Korak 2: Konfiguracija

Iščete druge različice izdelka? Kliklnite za brezplačno konfiguracijo.

Izberite vrednosti s seznamov in filtrirajte elemente, ki vsebujejo te znake v številki izdelka. To ni natančno iskanje, prosimo, preverite "podrobnosti o izdelku" ali za dodatne informacije o izdelku uporabite funkcijo "primerjaj".

Izdelki na zalogi se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Prikaz 1 do 10 od 11 vnosov
Prikazov na stran 10 | 20 | 50 | 100
Podrobnosti

Knjižnice

Knjižnice

Knjižnice

Knjižnice

Knjižnice

Knjižnice

Knjižnice

Knjižnice

Knjižnice

Knjižnice

Iščete izdelke, ki so običajno na zalogi? Pokaži standardne izdelke na zalogi.

JXC-
Driver Type
Driver Mounting
Communication Plug Connector
Actuator type
Table Accuracy
Bore Size
Bearing Type
Motor Mounting Position
Motor Type
Motor size
Lead
Finger Option
Max. rotating torque (Nm)
Lead screw type (For LEPY, LEPS)
Stroke
Rotation Angle