Izbira izdelka
×

Košarica (podrobnosti)
Številka artikla

Moj račun

×

Dobrodošli v SMC

Katalog izdelkov

D-Y7BA, Water Resistant 2 Colour Indication Style Solid State Switch, Direct Mounting, Grommet

  • Electrical entry: Grommet.
  • Application Load: 24V DC Relay/PLC.
  • Power voltage: 24V DC (10 to 28V DC).
  • Load current: 5 to 40mA.
  • Applicable Actuator Series: CXS, MGQ, MVGQ, MGP, RSH.

Konfigurirajte svoj izdelek

Iščete druge različice izdelka? Kliklnite za brezplačno konfiguracijo.

Izberite vrednosti s seznamov in filtrirajte elemente, ki vsebujejo te znake v številki izdelka. To ni natančno iskanje, prosimo, preverite "podrobnosti o izdelku" ali za dodatne informacije o izdelku uporabite funkcijo "primerjaj".

Izdelki na zalogi se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Prikaz 1 do 1 od 1 vnosov
Prikazov na stran 10 | 20 | 50 | 100
Podrobnosti

Navodila

Iščete izdelke, ki so običajno na zalogi? Pokaži standardne izdelke na zalogi.

D-Y7BA
Lead Wire Length