Izbira izdelka
×

Košarica (podrobnosti)
Številka artikla

Moj račun

×

Dobrodošli v SMC

Katalog izdelkov

D-P4DWSC/P4DWSE, Magnetic Field Resistant 2 Colours lndication Style Solid State Switch, Rail Mounting, Grommet with Connector

  • Electrical entry: Grommet.
  • Application Load: 24V DC Relay/PLC.
  • Load current: 6 to 40mA.
  • Applicable Actuator Series: MDB, CDA2, CDQ2, CDQM, MDU, MGP, MGT, CDL1, MDNB, CDNA, CDLQ, MDLU, MLGP, CDQ2Y, CDA2Y, CDQ2X, RZQ, MK, MK2, MK2T, CKQ, CLKQ, CKG1, CLK2G.

Konfigurirajte svoj izdelek

Iščete druge različice izdelka? Kliklnite za brezplačno konfiguracijo.

Izberite vrednosti s seznamov in filtrirajte elemente, ki vsebujejo te znake v številki izdelka. To ni natančno iskanje, prosimo, preverite "podrobnosti o izdelku" ali za dodatne informacije o izdelku uporabite funkcijo "primerjaj".

Izdelki na zalogi se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Prikaz 1 do 2 od 2 vnosov
Prikazov na stran 10 | 20 | 50 | 100
Podrobnosti

Iščete izdelke, ki so običajno na zalogi? Pokaži standardne izdelke na zalogi.

D-P4DW
Lead Wire Length