Izbira izdelka
×

Košarica (podrobnosti)
Številka artikla

Moj račun

×

Dobrodošli v SMC

Katalog izdelkov

C(D)QM (ø12 to ø32), Compact Cylinder, Guide Rod Type

  • Guide rod type compact cylinder
  • Bore sizes (mm): 12, 16, 20, 25, 32
  • Standard strokes (mm): 5 to 100
  • 4 times the lateral load resistance of the CQ2K
  • Non-rotating accuracy 0.2 or less

Konfigurirajte svoj izdelek

Iščete druge različice izdelka? Kliklnite za brezplačno konfiguracijo.

Izberite vrednosti s seznamov in filtrirajte elemente, ki vsebujejo te znake v številki izdelka. To ni natančno iskanje, prosimo, preverite "podrobnosti o izdelku" ali za dodatne informacije o izdelku uporabite funkcijo "primerjaj".

Izdelki na zalogi se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Prikaz ? do ? od ? vnosov
Prikazov na stran 10 | 20 | 50 | 100
Podrobnosti
Vaše iskanje ni prineslo rezultatov

Iščete izdelke, ki so običajno na zalogi? Pokaži standardne izdelke na zalogi.

CQM-
Magnet
Mounting
Bore Size
Port Thread
Stroke
 
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number