Izbira izdelka
×

Košarica (podrobnosti)
Številka artikla

Moj račun

×

Dobrodošli v SMC

Katalog izdelkov

Condensation Checker – PSH

Check your humidity, avoid moisture

  • Protect your equipment from moisture improving OEE – Monitoring of relative humidity and temperature
  • Optimise your installation space – Sensor and display in a single unit
  • Enjoy IO-Link advantages – Your one supplier for your automation needs
  • Rely on user-friendly monitoring of your installation – 2-screen display for showing various values.

In še veliko več

  • Applicable fluid: air, non-corrosive gas
  • Relative humidity setting range: 0 to 100 %
  • Relative humidity display accuracy: ±5 % RH ±1 digit
  • Temperature setting range: -5 to 55 °C
  • Temperature display accuracy: ±3 °C ±1 digit
  • 3-colour/ 2-screen display
  • Port Size: R1/8
  • IP65.

Konfigurirajte svoj izdelek

Iščete druge različice izdelka? Kliklnite za brezplačno konfiguracijo.

Izberite vrednosti s seznamov in filtrirajte elemente, ki vsebujejo te znake v številki izdelka. To ni natančno iskanje, prosimo, preverite "podrobnosti o izdelku" ali za dodatne informacije o izdelku uporabite funkcijo "primerjaj".

Izdelki na zalogi se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Prikaz 1 do 2 od 2 vnosov
Prikazov na stran 10 | 20 | 50 | 100
Podrobnosti

Navodila

Navodila

Iščete izdelke, ki so običajno na zalogi? Pokaži standardne izdelke na zalogi.

PSH--01
Output Specification
Unit Specification
Piping Specification
Option 1
Option 2