Izbira izdelka
×

Košarica (podrobnosti)
Številka artikla

Moj račun

×

Dobrodošli v SMC

Katalog izdelkov

2 Finger Gripper, Parrallel Style, Compact, Wedge Cam - MHS

  • Maximum gripping force per finger 537 N at 0.5 MPa
  • Double acting
  • Repeatability: ±0.01 mm
  • Max. operating frequency: 120 c.p.m.

Konfigurirajte svoj izdelek

Iščete druge različice izdelka? Kliklnite za brezplačno konfiguracijo.

Izberite vrednosti s seznamov in filtrirajte elemente, ki vsebujejo te znake v številki izdelka. To ni natančno iskanje, prosimo, preverite "podrobnosti o izdelku" ali za dodatne informacije o izdelku uporabite funkcijo "primerjaj".

Izdelki na zalogi se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Prikaz ? do ? od ? vnosov
Prikazov na stran 10 | 20 | 50 | 100
Podrobnosti
Vaše iskanje ni prineslo rezultatov

Iščete izdelke, ki so običajno na zalogi? Pokaži standardne izdelke na zalogi.

MHS2-20D
Bore Size
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number
Special Specifications

Bore Size
20 mm
Lead Wire or Prewired Connector
0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number
2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Special Specifications
None
Auto Switch
No Switch
Najvišji delovni tlak
0.6 MPa
Najnižji delovni tlak
0.2 MPa
Najvišja temperatura okolice
60 ºC
Najnižja temperatura okolice
-10 ºC
Skladno z evropsko direktivo RoHS
Conform
Ponovljivost
±0.01 mm
Uporabni medij
Air
Mazanje
Non lube
Efektivna sila prijemanja/prst, zunaj (0.5 MPa)
37 N
Efektivna sila prijemanja/prst, znotraj (0.5 MPa)
42 N
Hod odpiranja/zapiranja (obe strani)
4 mm
Action
Double acting
Teža
0.096 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version