Izbira izdelka
×

Košarica (podrobnosti)
Številka artikla

Moj račun

×

Dobrodošli v SMC

Katalog izdelkov

CKZM

CKZM
  • Two types available: Base type (-X2800) and Tandem type (-X2900).
  • Maximum Holding force 300 N.
  • Clamping force up to 200 N.
  • Compact width 20 mm.
  • Lightweight 250 g (base type).
  • Auto switches can be mounted.

Kategorije

Ni rezultatov, ki bi ustrezali vašim kriterijem iskanja