Izbira izdelka
×

Košarica (podrobnosti)
Številka artikla

Moj račun

×

Dobrodošli v SMC

Katalog izdelkov

Stainless Steel Cylinder - CG5-S & CJ5-S

Spotless performance

  • Use it in food, beverage and medical equipment – Non-toxic additives
  • Prevent water from entering the cylinder – Special scraper
  • Extend the life of the product – The cylinder can be disassembled to replace seals.

In še veliko več

  • Bore sizes (mm): 10 ~ 100
  • Strokes up to 400 mm
  • Two types of seal material, NBR or FKM, can be selected to accommodate the application
  • Available variations for non-standard environments: ATEX
  • 5 different types of mounting.

Korak 1: Izbira izdelka

Najprej izberite zahtevane lastnoti izdelka.

Ponastavite filtre, če želite spremeniti svoj izbor

Korak 2: Konfiguracija

Iščete druge različice izdelka? Kliklnite za brezplačno konfiguracijo.

Izberite vrednosti s seznamov in filtrirajte elemente, ki vsebujejo te znake v številki izdelka. To ni natančno iskanje, prosimo, preverite "podrobnosti o izdelku" ali za dodatne informacije o izdelku uporabite funkcijo "primerjaj".

Izdelki na zalogi se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Prikaz 1 do 1 od 1 vnosov
Prikazov na stran 10 | 20 | 50 | 100
Podrobnosti

Knjižnice

Iščete izdelke, ki so običajno na zalogi? Pokaži standardne izdelke na zalogi.

CG5S-
Magnet
Mounting
Style
Bore Size
Thread
Seal Material
Stroke
 
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number

Možnosti zaključka batnice