Izbira izdelka
×

Košarica (podrobnosti)
Številka artikla

Moj račun

×

Dobrodošli v SMC

Katalog izdelkov

CCT, Air Hydro Converter

  • Air-hydro converter, series CCT
  • Converter size (mm): 63, 100, 160
  • Stroke range (mm): 50 to 800
  • Operating pressure: 0 to 0.7MPa
  • Proof pressure: 1.05MPa
  • Fluid: turbine oil (40 to 100cSt)

Konfigurirajte svoj izdelek

Iščete druge različice izdelka? Kliklnite za brezplačno konfiguracijo.

Izberite vrednosti s seznamov in filtrirajte elemente, ki vsebujejo te znake v številki izdelka. To ni natančno iskanje, prosimo, preverite "podrobnosti o izdelku" ali za dodatne informacije o izdelku uporabite funkcijo "primerjaj".

Izdelki na zalogi se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Prikaz ? do ? od ? vnosov
Prikazov na stran 10 | 20 | 50 | 100
Podrobnosti
Vaše iskanje ni prineslo rezultatov

Iščete izdelke, ki so običajno na zalogi? Pokaži standardne izdelke na zalogi.

CCT63-100
Nominal Size
Stroke

Stroke
100 mm
Nominal Size
63 mm
Teža
1.800 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version