Izbira izdelka
×

Košarica (podrobnosti)
Številka artikla

Moj račun

×

Dobrodošli v SMC

Katalog izdelkov

Compact Cylinder ISO Standard - C55

ISO means Service with SMC

  • Get the qualified assistance you need – Personalised and prompt advice from our experts
  • Put it to work the soonest – Produced & Stocked in Europe
  • Let the cylinder adapt to your application – Up to 30 rod end modifications available.

In še veliko več

  • Bore sizes (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 and 100 mm
  • Large stroke range from 5 mm up to 150 mm
  • Construction is similar to the current CQ2 lateral load resistant specification
  • Snap ring construction allows easy and quicker maintenance
  • Available variations for non-standard environments: ATEX, secondary batteries manufacturing
  • Auto switches can be mounted on any of the four sides of the cylinder tube.

Korak 1: Izbira izdelka

Najprej izberite zahtevane lastnoti izdelka.

Ponastavite filtre, če želite spremeniti svoj izbor

Korak 2: Konfiguracija

Iščete druge različice izdelka? Kliklnite za brezplačno konfiguracijo.

Izberite vrednosti s seznamov in filtrirajte elemente, ki vsebujejo te znake v številki izdelka. To ni natančno iskanje, prosimo, preverite "podrobnosti o izdelku" ali za dodatne informacije o izdelku uporabite funkcijo "primerjaj".

Izdelki na zalogi se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Prikaz 1 do 10 od 168 vnosov
Prikazov na stran 10 | 20 | 50 | 100
Podrobnosti

Iščete izdelke, ki so običajno na zalogi? Pokaži standardne izdelke na zalogi.

C55--X1439
Built-in Magnet
Mounting Style
Bore Size
Stroke
Rod End Thread
Auto Switch
Number