Izbira izdelka
×

Košarica (podrobnosti)
Številka artikla

Moj račun

×

Dobrodošli v SMC

Katalog izdelkov

C(D)Q2K, Compact Cylinder, Double Acting, Single Rod, Non-rotating w/Auto Switch Mounting Groove

  • Double acting, single rod, non-rotating compact cylinder
  • Bore sizes (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Standard stroke range (mm): 5 to 100
  • Port threads: M (12 to 25 bore); Rc, NPT or G (32 to 63 bore)
  • Can mount small auto switches on 4 surfaces.

Konfigurirajte svoj izdelek

Iščete druge različice izdelka? Kliklnite za brezplačno konfiguracijo.

Izberite vrednosti s seznamov in filtrirajte elemente, ki vsebujejo te znake v številki izdelka. To ni natančno iskanje, prosimo, preverite "podrobnosti o izdelku" ali za dodatne informacije o izdelku uporabite funkcijo "primerjaj".

Izdelki na zalogi se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Prikaz 1 do 10 od 34 vnosov
Prikazov na stran 10 | 20 | 50 | 100
Podrobnosti

Iščete izdelke, ki so običajno na zalogi? Pokaži standardne izdelke na zalogi.

CQ2KB-D
Magnet
Mounting
Bore Size
Port Thread Type
Stroke
 
Body Option
Auto Switch Groove
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number

Možnosti zaključka batnice