Izbira izdelka
×

Košarica (podrobnosti)
Številka artikla

Moj račun

×

Dobrodošli v SMC

Katalog izdelkov

C(D)JP2, Pin Cylinder, Double Acting, Single Rod

  • The body material has been changed from brass to aluminium, achieving impressive weight reduction.
  • The overall length of the cylinder has been reduced resulting in an extremly compact cylinder.
  • Solid state auto-switches can also be mounted now.
  • Longer stroke options are now available.
  • Internal rubber bumpers provide quieter operation and longer life (up to 5 million cycles.

Konfigurirajte svoj izdelek

Iščete druge različice izdelka? Kliklnite za brezplačno konfiguracijo.

Izberite vrednosti s seznamov in filtrirajte elemente, ki vsebujejo te znake v številki izdelka. To ni natančno iskanje, prosimo, preverite "podrobnosti o izdelku" ali za dodatne informacije o izdelku uporabite funkcijo "primerjaj".

Izdelki na zalogi se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Prikaz ? do ? od ? vnosov
Prikazov na stran 10 | 20 | 50 | 100
Podrobnosti
Vaše iskanje ni prineslo rezultatov

Iščete izdelke, ki so običajno na zalogi? Pokaži standardne izdelke na zalogi.

CJP2-D
Magnet
Mounting
Bore Size
Stroke
Rod End Thread
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number