Izbira izdelka
×

Košarica (podrobnosti)
Številka artikla

Moj račun

×

Dobrodošli v SMC

Katalog izdelkov

One-touch Fitting, FDA Compliant, SUS 304 and Electroless Nickel Plated Brass, Bulkhead Connector - KQB2E-F

  • Applicable tubing O.D.: Ø 4 to Ø 16 mm
  • Applicable port size: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • NSF H1 grease
  • Without sealant.

Konfigurirajte svoj izdelek

Iščete druge različice izdelka? Kliklnite za brezplačno konfiguracijo.

Izberite vrednosti s seznamov in filtrirajte elemente, ki vsebujejo te znake v številki izdelka. To ni natančno iskanje, prosimo, preverite "podrobnosti o izdelku" ali za dodatne informacije o izdelku uporabite funkcijo "primerjaj".

Izdelki na zalogi se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Prikaz 1 do 1 od 1 vnosov
Prikazov na stran 10 | 20 | 50 | 100
Podrobnosti

Navodila

Iščete izdelke, ki so običajno na zalogi? Pokaži standardne izdelke na zalogi.

KQB2E--F
Applicable Tube O.D.
Port Size