Izbira izdelka
×

Košarica (podrobnosti)
Številka artikla

Moj račun

×

Dobrodošli v SMC

Katalog izdelkov

Bowl Shape with Non-Slip Feature with buffer – ZP3M-#JB#

  • Pad sizes: Ø 32, Ø 40, Ø 50, Ø 63, Ø 80, Ø 100
  • Non-slip special ribs
  • Material: FS61 (Fluoro-based rubber)
  • Pad hardness (Shore A: ±5°): 60º
  • Surface operating temperature range: 0 to 200 ºC
  • Adapter & buffer operating temperature range: 0 to 150 ºC
  • Mesh filter opening: 250 μm
  • Options: male and female thread and square vertical vacuum inlet
  • Buffer stroke: 10, 30, 50 mm.

Konfigurirajte svoj izdelek

Iščete druge različice izdelka? Kliklnite za brezplačno konfiguracijo.

Izberite vrednosti s seznamov in filtrirajte elemente, ki vsebujejo te znake v številki izdelka. To ni natančno iskanje, prosimo, preverite "podrobnosti o izdelku" ali za dodatne informacije o izdelku uporabite funkcijo "primerjaj".

Izdelki na zalogi se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Prikaz 1 do 10 od 16 vnosov
Prikazov na stran 10 | 20 | 50 | 100
Podrobnosti

Navodila

Navodila

Navodila

Navodila

Navodila

Navodila

Navodila

Navodila

Navodila

Navodila

Iščete izdelke, ki so običajno na zalogi? Pokaži standardne izdelke na zalogi.

ZP3M-RFSJB
Vacuum Inlet Direction
Pad Diameter
Material
Buffer Stroke
Mesh Filter