Izbira izdelka
×

Košarica (podrobnosti)
Številka artikla

Moj račun

×

Dobrodošli v SMC

Katalog izdelkov

Ball Joint Vacuum Pad with Female Thread Adapter - ZPT-B*

  • Pad Sizes: Ø 10 - Ø 50 mm
  • Shapes: Flat Type
  • Materials: Fluoro Rubber, Conductive NBR, Conductive Silicone Rubber, NBR, Silicone Rubber, Urethane Rubber
  • Options: Female Thread Vertical Vacuum Inlet with Ball Joint.

Konfigurirajte svoj izdelek

Iščete druge različice izdelka? Kliklnite za brezplačno konfiguracijo.

Izberite vrednosti s seznamov in filtrirajte elemente, ki vsebujejo te znake v številki izdelka. To ni natančno iskanje, prosimo, preverite "podrobnosti o izdelku" ali za dodatne informacije o izdelku uporabite funkcijo "primerjaj".

Izdelki na zalogi se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Prikaz 1 do 10 od 16 vnosov
Prikazov na stran 10 | 20 | 50 | 100
Podrobnosti

Iščete izdelke, ki so običajno na zalogi? Pokaži standardne izdelke na zalogi.

ZPTF-
Pad Diameter
Pad Material
Vacuum Entry