Izbira izdelka
×

Košarica (podrobnosti)
Številka artikla

Moj račun

×

Dobrodošli v SMC

Katalog izdelkov

AR20M-D to AR40M-D, Modular Style Common Supply Regulator & Regulator with Backflow Function

  • Out port at the back of the product
  • Up to 0.85 MPa set pressure
  • Maximum flow rate up to 4000 l/min (ANR, 0.7MPa).

Konfigurirajte svoj izdelek

Iščete druge različice izdelka? Kliklnite za brezplačno konfiguracijo.

Izberite vrednosti s seznamov in filtrirajte elemente, ki vsebujejo te znake v številki izdelka. To ni natančno iskanje, prosimo, preverite "podrobnosti o izdelku" ali za dodatne informacije o izdelku uporabite funkcijo "primerjaj".

Izdelki na zalogi se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Prikaz 1 do 10 od 14 vnosov
Prikazov na stran 10 | 20 | 50 | 100
Podrobnosti

Iščete izdelke, ki so običajno na zalogi? Pokaži standardne izdelke na zalogi.

ARM-F-D
Body Size
Backflow Function
Thread
IN Port Size
OUT Port Size
Options
Set pressure
Exhaust Mechanism
Knob
Pressure Units