Izbira izdelka
×

Košarica (podrobnosti)
Številka artikla

Moj račun

×

Dobrodošli v SMC

Katalog izdelkov

Modular Style Common Supply Regulator - AR#M-D

Centralised air

  • Supply different pressures with a centralised system - Common supply and out port at the back
  • Reduce piping labour and space - Modular connection
  • Easily upgrade your air treatment system - Compatible with uniform design spacers, brackets and piping adapters.

In še veliko več

  • Port sizes 1/8, 1/4, 3/8 and 1/2
  • Up to 0.85 MPa set pressure
  • Maximum flow rate up to 4000 l/min (ANR, 0.7MPa).

Konfigurirajte svoj izdelek

Iščete druge različice izdelka? Kliklnite za brezplačno konfiguracijo.

Izberite vrednosti s seznamov in filtrirajte elemente, ki vsebujejo te znake v številki izdelka. To ni natančno iskanje, prosimo, preverite "podrobnosti o izdelku" ali za dodatne informacije o izdelku uporabite funkcijo "primerjaj".

Izdelki na zalogi se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Prikaz 1 do 10 od 14 vnosov
Prikazov na stran 10 | 20 | 50 | 100
Podrobnosti

Iščete izdelke, ki so običajno na zalogi? Pokaži standardne izdelke na zalogi.

ARM-F-D
Body Size
Backflow Function
Thread
IN Port Size
OUT Port Size
Options
Set pressure
Exhaust Mechanism
Knob
Pressure Units