Izbira izdelka
×

Košarica (podrobnosti)
Številka artikla

Moj račun

×

Dobrodošli v SMC

Katalog izdelkov

AN02, Silencer, High Noise Reduction Style

  • Fluid: compressed air
  • Noise reduction: 25-35 dB(A) or more
  • Maximum operating pressure: 1.0MPa
  • Effective area mm 2 (Cv): AN*00 35-960 (1.9-53);
    AN*02 35-90 (1.9-5.0); AN*03 10-60 (0.6-3.3)
  • Ambient & fluid temperature: 5 - 60° C

Konfigurirajte svoj izdelek

Iščete druge različice izdelka? Kliklnite za brezplačno konfiguracijo.

Izberite vrednosti s seznamov in filtrirajte elemente, ki vsebujejo te znake v številki izdelka. To ni natančno iskanje, prosimo, preverite "podrobnosti o izdelku" ali za dodatne informacije o izdelku uporabite funkcijo "primerjaj".

Izdelki na zalogi se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Prikaz 1 do 3 od 3 vnosov
Prikazov na stran 10 | 20 | 50 | 100
Podrobnosti

Iščete izdelke, ki so običajno na zalogi? Pokaži standardne izdelke na zalogi.

Model