Izbira izdelka
×

Košarica (podrobnosti)
Številka artikla

Moj račun

×

Dobrodošli v SMC

Katalog izdelkov

AMH150C-550C/AMH650-850, Micro Mist Separator with Prefilter, New Style

  • Micro Mist Separator with Pre-filter
  • Nominal filtration rating 0.3 + 0.01 µm
  • Rated flow from 200 to 12000 l/min (ANR)
  • Connection size 1/8 to 2
  • Filter element service indicator option.

Konfigurirajte svoj izdelek

Iščete druge različice izdelka? Kliklnite za brezplačno konfiguracijo.

Izberite vrednosti s seznamov in filtrirajte elemente, ki vsebujejo te znake v številki izdelka. To ni natančno iskanje, prosimo, preverite "podrobnosti o izdelku" ali za dodatne informacije o izdelku uporabite funkcijo "primerjaj".

Izdelki na zalogi se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Prikaz 1 do 10 od 18 vnosov
Prikazov na stran 10 | 20 | 50 | 100
Podrobnosti

Navodila

Navodila

Navodila

Navodila

Navodila

Navodila

Navodila

Navodila

Navodila

Navodila

Iščete izdelke, ki so običajno na zalogi? Pokaži standardne izdelke na zalogi.

AMH-
Body Size (Applicable compressor output)
Thread
Port Size
Accessory
Rubber Material
Air Pressure
Drain Guide
IN-OUT Direction
Pressure Switch
Degreasing Wash