Izbira izdelka
×

Košarica (podrobnosti)
Številka artikla

Moj račun

×

Dobrodošli v SMC

Katalog izdelkov

AMC, Exhaust Cleaner

  • Fluid: compressed air
  • Effective area mm 2 (Cv):
    male thread style 16 (0.88) - 550 (31);
    female thread style 12 (0.66) - 55 (3.1)
  • Noise reduction: 35db or more
  • Oil mist removal: 99.9% or more
  • Element supply pressure: 0.1MP or less
  • Ambient & fluid temperature: 5 - 60° C

Konfigurirajte svoj izdelek

Iščete druge različice izdelka? Kliklnite za brezplačno konfiguracijo.

Izberite vrednosti s seznamov in filtrirajte elemente, ki vsebujejo te znake v številki izdelka. To ni natančno iskanje, prosimo, preverite "podrobnosti o izdelku" ali za dodatne informacije o izdelku uporabite funkcijo "primerjaj".

Izdelki na zalogi se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Prikaz 1 do 10 od 25 vnosov
Prikazov na stran 10 | 20 | 50 | 100
Podrobnosti

Navodila

Navodila

Navodila

Navodila

Navodila

Navodila

Navodila

Navodila

Navodila

Navodila

Iščete izdelke, ki so običajno na zalogi? Pokaži standardne izdelke na zalogi.

AMC0-
Size
Thread
Thread Style
Port Size
Accessory