Izbira izdelka
×

Košarica (podrobnosti)
Številka artikla

Moj račun

×

Dobrodošli v SMC

Katalog izdelkov

Speed Controllers, General Purpose, One-touch Fitting, Simple Handle, All Metal Exterior, Elbow - ASB

Endurance is ensured

  • Get environmental resistance – All metal exterior design
  • Install and remove the tube in the easiest way – More space beneath the tube
  • Improve machine efficiency in robot applications – Approximately 28 % lighter than previous series.

In še veliko več

  • Environments with welding spatter, dust and ultraviolet radiation
  • Port Size: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Applicable Tubing O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm and Ø 5/32" to Ø 1/2"
  • Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.

Konfigurirajte svoj izdelek

Iščete druge različice izdelka? Kliklnite za brezplačno konfiguracijo.

Izberite vrednosti s seznamov in filtrirajte elemente, ki vsebujejo te znake v številki izdelka. To ni natančno iskanje, prosimo, preverite "podrobnosti o izdelku" ali za dodatne informacije o izdelku uporabite funkcijo "primerjaj".

Izdelki na zalogi se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Prikaz 1 do 10 od 14 vnosov
Prikazov na stran 10 | 20 | 50 | 100
Podrobnosti

Navodila

Knjižnice

Navodila

Knjižnice

Navodila

Knjižnice

Navodila

Knjižnice

Navodila

Knjižnice

Navodila

Knjižnice

Navodila

Knjižnice

Navodila

Knjižnice

Navodila

Knjižnice

Navodila

Knjižnice

Iščete izdelke, ki so običajno na zalogi? Pokaži standardne izdelke na zalogi.

ASB21--
Body Size
Control Type
Thread Type
Port Size
Applicable Tubing O.D.
Seal Method
Option
Lock Nut