Izbira izdelka
×

Košarica (podrobnosti)
Številka artikla

Moj račun

×

Dobrodošli v SMC

Katalog izdelkov

AKH, Check Valve with One-touch Fitting, Male Connector

  • Male connector type
  • Easily mounted onto equipment
  • One-touch fittings
  • Compact and light weight
  • Low cracking pressure (0.005MPa)
  • Can be used for vacuum (-100kPa)

Konfigurirajte svoj izdelek

Iščete druge različice izdelka? Kliklnite za brezplačno konfiguracijo.

Izberite vrednosti s seznamov in filtrirajte elemente, ki vsebujejo te znake v številki izdelka. To ni natančno iskanje, prosimo, preverite "podrobnosti o izdelku" ali za dodatne informacije o izdelku uporabite funkcijo "primerjaj".

Izdelki na zalogi se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Prikaz ? do ? od ? vnosov
Prikazov na stran 10 | 20 | 50 | 100
Podrobnosti
Vaše iskanje ni prineslo rezultatov

Iščete izdelke, ki so običajno na zalogi? Pokaži standardne izdelke na zalogi.

AKH06A-02S
Applicable Tube OD
Free Flow Direction
Port Size

Applicable Tube OD
Ø6 mm
Port Size
02S (1/4 + Sealant)
Free Flow Direction
A (Male Thread to One-touch Fitting)
Teža
0.022 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version