Za to konfiguracijo ni bilo najdenih edinstvenih rezultatov
<ul><li>Measuring range: 25mm, 50mm, 100mm and 200mm.</li><li>Applicable Cylinder: MB, CQ2, MGP, CXSJ, CP96, C96 and C55.</li><li>Compatible IO-Link.</li><li>Analogue output: Voltage output (0 to 10 [V]), Current output (4 to 20 [mA]).</li><li>Analogue output can be reversed.</li><li>Setting is available by simply touching the touch pad.</li><li>Lead wire connection: Separate line, M8-4pin and M12-4 pin.</li></ul>
Izberite vrednosti s seznamov in filtrirajte elemente, ki vsebujejo te znake v številki izdelka. To ni natančno iskanje, prosimo, preverite "podrobnosti o izdelku" ali za dodatne informacije o izdelku uporabite funkcijo "primerjaj".
Izdelki na zalogi se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
D-MP
Zaloga: mogoče ni na zalogi. Kliknite tukaj
za druge različice, ki so običajno na zalogi ali se obrnite na SMC
za nadaljno pomoč.