Za to konfiguracijo ni bilo najdenih edinstvenih rezultatov
<ul><li>Body size: 25 and 32 mm.</li><li>Stroke: 30 to 300 mm.</li><li>AC Servo Motor, 100/200W.</li><li>Speed control/Positioning: Max. 64 points.</li><li>Positioning and pushing control can be selected.</li></ul>
Konfigurirajte svoj izdelek
Create Customer Alias
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
LEYG-
Zaloga: mogoče ni na zalogi. Kliknite tukaj
za druge različice, ki so običajno na zalogi ali se obrnite na SMC
za nadaljno pomoč.