Izbira izdelka
×

Košarica (podrobnosti)
Številka artikla

Moj račun

×

Dobrodošli v SMC

Katalog izdelkov

Rotary Gripper, 2 Finger - MRHQ

  • Maximum gripping force 140 N at 0.7 MPa
  • Double acting and single acting
  • Rotation angle: 90° ±10°, 180° ±10°
  • Repeatability: ±0.01 mm
  • Max. operating frequency: 180 c.p.m.

Konfigurirajte svoj izdelek

Iščete druge različice izdelka? Kliklnite za brezplačno konfiguracijo.

Izberite vrednosti s seznamov in filtrirajte elemente, ki vsebujejo te znake v številki izdelka. To ni natančno iskanje, prosimo, preverite "podrobnosti o izdelku" ali za dodatne informacije o izdelku uporabite funkcijo "primerjaj".

Izdelki na zalogi se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Prikaz 1 do 10 od 10 vnosov
Prikazov na stran 10 | 20 | 50 | 100
Podrobnosti

Navodila

Navodila

Navodila

Navodila

Navodila

Navodila

Navodila

Navodila

Navodila

Navodila

Iščete izdelke, ki so običajno na zalogi? Pokaži standardne izdelke na zalogi.

MRHQ-S-
Gripper ID
Action
Rotation Angle
Switch at Gripper
Gripper Sw. Lead Wire or Prewired Connector
Number Switch at Gripper
Switch at Rotation
Rotation Sw. Lead Wire or Prewired Connector
Number Switch at Rotation