Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

ZU-A, Ejektor In-line

  • sací výkon až 16 l/min.
  • max. vákuum: -90 kPa.
  • priemer trysky: 0.3, 0.4, 0.5 a 0.7 mm.
  • rozmery: celková dĺžka 47 až 59 mm, priemer 8.2 až 10.4 mm.
  • hmotnosť: 2.4 až 4.3 g.