Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Vákuová jednotka, s ejektorom / s externým prívodom vákua, kompaktné prevedenie - séria ZQ*A

Kompaktné a energeticky úsporné riešenie pre tvorbu vákua

  • Zvýšená účinnosť - všetko v jednej vákuovej jednotke
  • Kompaktné prevedenie a znížená hmotnosť - ideálne riešenie pre robotické aplikácie, šírka telesa 10.2 mm a hmotnosť 70 g
  • Zníženie prevádzkových nákladov - digitálny snímač vákua s funkciou energy saving na zníženie spotreby stlačeného vzduchu až o 90 %
  • Inteligentné monitorovanie procesu – IO-Link pre online parametrizáciu a zber numerických dát.

Základné technické informácie

  • priemer trysky: 0.5, 0.7, 1.0 mm
  • max. sací výkon: 22 Nl/min
  • max. vákuum: -80 kPa
  • rôzne varianty snímačov tlaku a vákua
  • rôzne kombinácie vákuového / uvoľňovacieho ventilu.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.