Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

ZP2V, Ventil k udržaniu vákua

  • pripojovacie závity prísaviek: M5, M6, M8, R1/8, G1/8, NPT1/8
  • pevné priemery dýz (mm): 0.3, 0.5, 0.7, 1.0
  • max. rozsah prevádzkového tlaku (MPa): 0 do 0.7
  • teplota média a okolia (°C): 5 až 60 (bez námrazy)
  • stupeň filtrácie (µm): 40

Nakonfigurujte si produkt

Hľadáte iné prevedenia prvku? Ísť na "Ľubovoľná konfigurácia"

Zvolením jednotlivých hodnôt vo výberových poliach budú vyhľadané objednávacie kódy prvkov so zodpovedajúcimi parametrami. Nejedná sa o presné vyhľadávanie, je nutné skontrolovať "Detail prvku" alebo použiť funkciu "Porovnať" pre konečnú voľbu.

Zoznam odporúčaných prvkov môže byť zmenený bez predchádzajúceho upozornenia.

Zobrazených ? ? z ? záznamov.
Zobraziť 10 | 20 | 50 | 100
Súvisiace informácie
Žiadne výsledky vyhľadávania

Hľadáte prvky s krátkym termínom odoslania? Ísť na "Odporúčané prvky"

ZP2V-A01-05
pripojovací závit prísavky
pr. trysky

pripojovací závit prísavky
A01 (vonkajší závit: R1/8; vnútorný závit: Rc1/8)
pr. trysky
05 (0.5 mm)
Médium
Air
Max. teplota média
60 °C
Min. teplota média
5 °C (No freezing)
Maximálny operačný tlak
0.7 MPa
Minimálny operačný tlak
-100 kPa
Max. teplota prostredia
60 °C
Min. teplota prostredia
5 °C (No freezing)
Pripojenie - vstup
Male R 1/8
Pneumatic output connection
Female Rc 1/8
Prietok
96 l/min (ANR)
Poréznosť filtračnej vložky
40 µm
Hmotnosť
0.018 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version