Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Bernoulliho prísavka s koanda efektom – séria ZNC-C

Bez rizika straty uchopeného predmetu

  • Vysoká presnosť uchopenia – nízky vplyv prúdu vzduchu na ľahké predmety a predmety v blízkosti prísavky
  • Pevné uchopenie predmetu – lem pre vytvorenie koanda efektu zabraňuje skĺznutiu predmetu (aj s nerovným povrchom) z prísavky
  • Použitie pre priamy kontakt s potravinou – materiál lemu v súlade so smernicami FDA a EU1935
  • Zamedzenie znečistenia pneumatického systému – konštrukcia prísavky zamedzuje nasatiu nečistôt z povrchu uchopovaného predmetu do prísavky a hadíc.

Základné technické informácie

  • priemery telesa: 20, 30, 40, 60, 80 mm
  • sila prisatia: max. 15.4 N
  • materiál telesa: nehrdzavejúca oceľ, hliník
  • voliteľný kryt tlmenia vibrácií pre zníženie hluku o 17 dB pri manipulácii s tenkými predmetmi
  • viacnásobné pripojenie stlačeného vzduchu: nevyužité pripojenia je možné využiť pre pripojenie snímača tlaku alebo k uvoľneniu prisatého predmetu.